Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H20-G Compact Compression Driver Horn
Biamp

H20-G Compact Compression Driver Horn

Google-Übersetzung,

Der H20 ist ein leistungsstarker wetterfester Industrie-Hornlautsprecher mit Kompressionstreiber. Er bietet einen hohen Schalldruck, wodurch dieser Lautsprecher ideal für Sprache und die Wiedergabe von Alarmsignalen in einer lauten Umgebung geeignet ist. Der H20 ist ideal für den Langstrecken- und Outdoor-Einsatz.

Die Edelstahlhalterungen und rostfreien Bolzen und Schrauben machen dieses Horn für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Halterung ermöglicht es außerdem, den Lautsprecher über einen Bereich von mehr als 180 Grad zu drehen. Da dieser Hornlautsprecher aus schlagfestem ABS besteht, hält er selbst den härtesten Elementen stand.

Der H20 Lautsprecher ist mit einem hochwertigen 100-Volt-Übertrager mit mehreren Leistungsabgriffen ausgestattet und kann auch in 8-Ohm-Systemen verwendet werden. Unsere Technologie vermeidet eine Überlastung Ihres Verstärkers, indem die Impedanz mit der einzigartigen IMC-Schutzvorrichtung im Inneren gesteuert wird.

Spezifikation
  • Keywords: h20-g, h20g, compact, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerh20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit