Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn
Biamp

MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn

Google-Übersetzung,

Der MPLT62 ist ein hochwertiger 100-Volt-Musikprojektor mit Zwei-Wege-Long-Throw-Horn. Es hat eine Nennbelastbarkeit von 62 Watt RMS bei 100 Volt und Transformatorabgriffe bei 62 – 32 – 16 – 8 Watt. Seine Long-Throw-Ausgangsleistung bringt hochwertigen Klang über große Entfernungen und in weiten Bereichen mit Musik und Sprache. Die Zwei-Wege-Charakteristik lässt Ihre Musik immer noch natürlich klingen, wobei das hornförmige Gehäuse dafür sorgt, dass Sie eine große Entfernung zurücklegen.

Dank des wohlüberlegten Abdeckungsbereichs, der hohen Empfindlichkeit, der hohen Ausgangsleistung, der geringen Verzerrung und des erweiterten Frequenzgangs ist dieser horngeladene MPLT62-Lautsprecher ideal für Sprache, Musik oder sogar Alarmsignale. Es kann sowohl in Outdoor-Anwendungen wie Freizeiteinrichtungen, Schulen, Parkplätzen als auch in großen Indoor-Anwendungen wie Sportzentren, Flughäfen und Ausstellungshallen eingesetzt werden.

Das Gehäuse des MPLT62 besteht aus schlagfestem ABS. Es verfügt über einen beschichteten 6,5-Zoll-HD-Tieftöner und einen 1-Zoll-Horntreiber. Die Halterung besteht aus beschichtetem Aluminium, wodurch der Lautsprecher vollständig wetterfest (IP66) und garantiert gegen Korrosion ist.

Der MPLT62 Lautsprecher kann in jeder Farbe lackiert werden.

Spezifikation
  • Keywords: mplt62-g, mplt62g, mplt62, industrial, compression, driver, horn, full metal, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion, weatherproof, long throw, two-way, two way, 2 way, high quality music projector, music, voice, recreational facilities, schools, parking facilities, indoor applications, sports centers, airports, exhibition halls, gym, gymnasium, announcement, ip66, 62 watt, 62w, 62watt,

Technische Spezifikation
  • Referenznummermplt62_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit