Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    Google-Übersetzung,

    Der OVO3 ist ein 3-Fuß-Zweiwegelautsprecher mit niedriger Impedanz und kleinem Design. Dieser Lautsprecher wird für seine Erschwinglichkeit, Klangqualität und sein elegantes Design geliebt. Dieser Newcomer in der OVO-Serie kann in Wohngebieten und für Hintergrundmusik in kleineren Einzelhandelsgeschäften und Restaurants eingesetzt werden …

    Der OVO3 verwendet ein Halterungssystem, mit dem Sie den Lautsprecher in verschiedenen Winkeln positionieren können. Falls Sie den OVO3 auf einer ebenen Fläche aufstellen möchten, ist dies ganz einfach mit dem mitgelieferten Pad möglich. Das robuste ABS-Kunststoffgehäuse garantiert jahrelangen störungsfreien Musikgenuss. Die Wandhalterung und der Adapter für die Regalmontage sind im Lieferumfang enthalten.

    Spezifikation
    • Keywords: ovo3, ovo3-bl, ovo3-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide, ovo 3, ovo, apart,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerovo3_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers