Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    Google-Übersetzung,

    Der OVO3T ist ein 3' kleiner Zwei-Wege-Lautsprecher und eines der beliebtesten Modelle der OVO-Serie.

    Die Quick-Fit-Kabelklemmen sorgen für eine schnelle und einfache Montage, und die OVO3T-Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

    Der Lautsprecher funktioniert sowohl an 100 Volt als auch an 16 Ohm niederohmig. Die mitgelieferte Halterung ermöglicht eine flexible Positionierung, während das robuste ABS-Kunststoffgehäuse jahrelangen störungsfreien Musikgenuss garantiert.

    Spezifikation
    • Keywords: ovo3t, ovo 3t, ovo, ovo3t-bl, ovo3t-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerovo3t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit