Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black
OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black
    Biamp

    OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black

    Google-Übersetzung,

    OVO8P ist ein aktiver Lautsprecher mit hervorragender Musikqualität, kristallklarer Sprachwiedergabe und hohem Schallpegel mit 60 W Ausgangsleistung. Dieser Breitband-Bassreflexlautsprecher ist so leistungsstark, dass Sie keinen Subwoofer benötigen, um diesen perfekten Klang zu erzielen.

    Der 2-Wege-Bassreflexlautsprecher OVO8P verfügt über einen 8-Zoll-Tieftöner und einen 1-Zoll-Softdome-Hochtöner. Sie haben Lautstärkeregelungsoptionen und separate Bass- und Höhenregelung.

    Symmetrische und unsymmetrische Eingangsanschlüsse am OVO8P sind ideal für AV-Monitore und Bildungsanwendungen, die sehr hohe Schallpegel erfordern. Es gibt einen RCA/Cinch-Eingang für unsymmetrische Line-Pegel-Signale und männliche und weibliche verbundene XLR-Anschlüsse für symmetrische Line-Pegel-Signale.

    Der OVO8P wurde für eine Vielzahl von Inneninstallationsanwendungen wie Klassenzimmer, große Sitzungssäle, Hotelzimmer oder viele andere Innenanwendungen entwickelt, bei denen ein eleganter, aber budgetfreundlicher Lautsprecher benötigt wird. In großen Bereichen können Sie mehrere OVO8Ps verbinden, wenn Sie sie parallel verdrahten.

    OVO8P bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Wandmontage aufgrund der Lautsprecherhalterungen aus lackiertem Metall mit verschiedenen Installationswinkeln. Dank der Standhalterung kann OVO8P auch freistehend aufgestellt werden.

    Spezifikation
    • Keywords: ovo, ovo 8p, ovo8p, ovo8p-bl, ovo8p-w, obo8pbl, obo8pw, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, 8', 8 inch, 60 watt, indoor, class room, boardroom, hotel, room, wall mount, floor standing, freestanding, free standing, on desk, music, stereo rca, cinch, input, xlr, xlr connector,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerovo8p_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit