Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black

    Google-Übersetzung,

    Das Gehäuse des OVO8 besteht aus ABS-Kunststoff. Der Lautsprecher verfügt über einen 8-Fuß-Tieftöner mit Papiermembran, einen 1-Fuß-Hochtöner mit Seidenkalotte und einen doppelt lackierten Stahlgrill. OVO8T ist ein 8-Fuß-Zweiwegelautsprecher und wahrscheinlich der leistungsstärkste und erschwinglichste 100-Volt-Designlautsprecher auf dem Markt. Durch den tiefen Klang eignet sich der OVO8 sowohl für Musik- als auch für Sprachanwendungen.

    Durch das frische und junge Design passt der Lautsprecher in jede Einrichtung und jeden Einrichtungsstil. Dieser 100-Volt-Lautsprecher ist ideal für den Einsatz in großen Projekten wie Firmengebäuden, Lagerhallen, Sportinfrastruktur, Supermärkten mit offener Decke, Einkaufszentren, Verkehrsterminals und allen Bereichen, in denen Sie einen Lautsprecher mit einem großen Tieftöner und einem großen Gehäuse benötigen, um einen kraftvollen Klang zu erzeugen Klang.

    Die mitgelieferte Halterung ermöglicht eine flexible Positionierung, während das robuste ABS-Kunststoffgehäuse jahrelangen störungsfreien Musikgenuss garantiert.

    Quick-Fit-Kabelklemmen sorgen für eine schnelle und einfache Montage. Bitte beachten Sie, dass der OVO8T auch freistehend in einem Regal aufgestellt werden kann.

    Spezifikation
    • Keywords: ovo, ovo 8t, ovo8t, ovo8t-bl, ovo8t-w, 8', 8 inch, design, two-way, 100 volt, low impedance, cabinet, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background, music, retail, stores, retail-store, residential, company building, neighborhood, centers, commercial, interior, freestanding, free standing, on desk, black, white, paint, paging, announcement, open ceiling, supermarket, mall, transportation, terminal, powerful sound,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerovo8t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit