Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
    Biamp

    Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Parlé CBC 2500 CM ist eine deckenmontierte, kompakte Konferenzbar für Besprechungsräume, in denen eine Wandmontage schwierig sein könnte. Dank ihres eleganten Designs und der Möglichkeit zur Montage an jeder offenen Decke mit zwei unauffälligen Kabeln lässt sich das CBC 2500 CM-Set schnell und sauber mit zwei einfach anzuschließenden Befestigungspunkten und dekorativen Abdeckungen installieren.

    Mit integrierter akustischer Echounterdrückung (AEC) und KI-gestützter Geräuschreduzierung nutzt das CBC 2500 CM ein 27-Elemente-Mikrofonarray und die Biamp Beamtracking™-Technologie, um Gespräche im Raum aktiv zu erfassen und intelligent zu mischen. Zwei intelligente Lautsprecher mit Verzerrungskompensation und dynamischer Bassverstärkung erzeugen raumfüllenden Klang mit exzellenter Sprachwiedergabe.

    Der CBC 2500 CM verfügt außerdem über Biamp Launch, ein automatisches Abstimmungssystem, das den Klang für jeden einzelnen Konferenzraum optimiert.

    • Zertifiziert für Microsoft Teams und Zoom
    • All-in-One-Audio-Konferenzkonsole zur Deckenmontage für Kollaborationsbereiche in offenen Raumkonzepten
    • Beinhaltet die Parlé ABC 2500 Konferenz-Audiobar, Schnellanschlusskabel und Deckenmontageset mit dekorativen Abdeckungen
    • Die Beamtracking-Technologie verfolgt und mischt Gespräche aktiv und intelligent.
    • KI-Rauschunterdrückungsalgorithmus für klare Sprachwiedergabe
    • Biamp Launch für automatische Stimmung per Knopfdruck
    • Smart Speaker mit geringer Verzerrung
    • Biamp Launch für automatische Stimmung per Knopfdruck
    • LED-Anzeigen für Stummschaltungsstatus
    • 3 Jahre Garantie


    Inhalt:

    • (1) Parlé ABC 2500 bar
    • (1) Montageplatte mit Mittelstopfen
    • (2) Dekorative Kabelabdeckungen 39 Zoll (1 m)
    • (2) Flugzeugkabel 10 Fuß (3 m)
    • (2) Kabelklemmen mit Schnellanschluss
    • (2) Augenschrauben (Holzschrauben)
    • (1) USB 3.0-Kabel 10 m (33 Fuß)
    • (1) Stromverlängerung 33 Fuß (10 m)
    Spezifikation
    • GENERAL
      Height3.9 inches (100 mm)
      Width37 inches (940 mm)
      Depth2.5 inches (64 mm)
      Weight9.6 lbs (4.4 kg)
      Kit Contents(1) Parlé ABC 2500 Bar
      (1) Mounting plate with center plug
      (2) Decorative cable covers 39-inches (1m)
      (2) Aircraft Cables 10 feet (3m)
      (2) Cable grippers with quick connect
      (2) Eye bolts (Lag Screw Type)
      (1) USB 3.0 cable 33 feet (10m)
      (1) Power extender 33 feet (10m)
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range32 - 104° F (0 - 40° C)
      Humidity0-90% (non-condensing)
      Altitude0-10,000 ft (0-3000m) MSL
      POWER
      PowerPOWER SOURCES USB-C: 60W
      External Power Supply: 100-240VAC 50/60Hz (12VDC, 4.74A)
      LOUDSPEAKER
      BeamwidthNominal Beamwidth (H x V): 180° x 180°
      Transducers2x 2.5 in (60 mm) full range
      Sensitivity(@ 1m, 2.83V): 84 dB
      AUDIO
      MicrophoneMicrophone Technology: 27-Element Digital Array
      Frequency Response (100 Hz - 8 kHz): -10dB
      Polar Pattern: Active Beamformed
      Pickup Range (25dBA noise floor): > 23 feet (7 m)
      SNR (@ 1kHz, 94dB SPL, A-Weighted): 69 dB
      Maximum SPL (@ 1kHz, THD < 10%): 130 dB
      Indicators: Mute Indicator
      (Green/Red/Off LEDs)
      Sensitivity (@ 1Pa): > -37dBFS ± 1dB
      Microphone Data Rate Output: 48 kHz
      Audio Processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      Noise Reduction: AI filter
      Input TypeINTERFACES
      USB 3.0: 1x Type C
      Assistive Listening Feed: 1x 3.5mm mono balanced
      ImpedanceNominal Impedance: 4Ω
      THD+N(@ 1kHz): < 0.2%
      Frequency Response(57 Hz - 20 kHz): -10 dB
      SPLRated Maximum SPL (@ 1m): 90 dB (continuous)
      96 dB (peak)
      CERTIFIED SOLUTIONS
      Microsoft TeamsMicrosoft Teams Certified
      ZoomZoom Certified
      COMPLIANCE
      CertificationsFCC Part 15B (USA)
      CE Marked (Europe)
      UL and C-UL listed (USA and Canada)
      RoHS Directive (Europe)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparle-cbc-2500-cm-ceiling-mounted-all-in-one-conferencing-bar-cable-mount
    • ProduktfamilieParlé
    • ProduktgruppeConferencing Bars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit