Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé™ TCM-XEX Beamtracking™ Ceiling Microphone
Biamp

Parlé™ TCM-XEX Beamtracking™ Ceiling Microphone

Google-Übersetzung,

Das Parlé TCM-XEX ist ein flaches AVB-Deckenmikrofon zur Erweiterung für den Einsatz in Tesira-Systemen. Jedes Mikrofon verfügt über Beamtracking-Technologie mit vier 90-Grad-Zonen, die eine vollständige 360-Grad-Abdeckung des Besprechungsraums bieten.

Das Tesira TCM-XEX ist als Zweitmikrofon in Verbindung mit dem TCM-X oder TCM-XA vorgesehen; Es kann nicht als eigenständiges Gerät betrieben werden.

Spezifikation
    • Must be used with a Parlé TCM-X or TCM-XA microphone
    • Measures 5.90 inches (150 mm) in diameter
    • Mounts directly to the ceiling to virtually disappear in room
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Four 90-degree zones for full 360-degree room coverage
    • Uses only one channel of AEC per mic

    • Single cable connection via CAT cable
    • Beamtracking technology works out-of-box without any lobe aiming or room mapping
    • LED mute status indicator
    • Available in either black or white
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-xex, parle tcmxex, parle tcm xex, parle tcm, tcm, tcm-xex, tcm xex, tcmxex, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-xex ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm xex ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-xex, parlé tcmxex, parlé tcm xex, parlé tcm, tcm, tcm-xex, tcm xex, tcmxex, parlé ceiling, parlé tcm-xex ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm xex ceiling

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparle-tcm-xex_parle-microphone
  • ProduktfamilieParlé
  • ProduktgruppeParlé Microphones
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit