Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé™ TTM-X AVB Beamtracking™ Tabletop Microphone
Biamp

Parlé™ TTM-X AVB Beamtracking™ Tabletop Microphone

Google-Übersetzung,

Das Parlé TTM-X ist ein flaches AVB-Tischmikrofon für den Einsatz in Tesira-Systemen. Jedes Mikrofon besteht aus einer Netzwerkbox und einem Tischmikrofon und verfügt über Beamtracking-Technologie mit vier 90-Grad-Zonen, die eine vollständige 360-Grad-Abdeckung des Besprechungsraums bieten. Jede Netzwerkbox verfügt über ein eigenes digitales Signalverarbeitungsmodul und wird mit einem zusätzlichen RJ-45-Anschluss zum Hinzufügen eines optionalen TTM-XEX geliefert. Es sind maximal zwei Mikrofone erlaubt (ein TTM-X mit TTM-XEX).

Spezifikation
    • Measures 4.7 inches (110 mm) in diameter
    • Sits directly on a table top to virtually disappear in room
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Four 90-degree zones for full 360-degree room coverage
    • Network box which includes DSP for Beamtracking
    • Uses only one channel of AEC per mic
    • Single cable connection via CAT cable
    • Beamtracking technology works out-of-box without any lobe aiming or room mapping
    • LED mute status indicator
    • Available in either black or white
    • Additional RJ-45 connection for TTM-XEX
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle ttm-x, parle ttmx, parle ttm x, parle ttm, ttm, ttm-x, ttm x, ttmx, table, tabletop, table-top, top, tabletop microphone, table top microphone, tabletop mic, table top mic, tabletop microphones, table top microphones, tabletop mics, table top mics, parle tabletop, parle table top, parle table, parle ttm-x ceiling, parle ttm ceiling, parle ttm x ceiling, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé ttm-x, parlé ttmx, parlé ttm x, parlé ttm, ttm, ttm-x, ttm x, ttmx, parlé tabletop, parlé ttm-x tabletop, parlé ttm tabletop, parlé ttm x tabletop, parlé table top, parlé ttm-x table top, parlé ttm table top, parlé ttm x table top

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparle-ttm-x_parle-microphone
  • ProduktfamilieParlé
  • ProduktgruppeParlé Microphones
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit