Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Das größte Mitglied der Koaxialfamilie, das 12-Zoll-R.5COAX, bietet die gleiche hohe Empfindlichkeit und hohe Ausgangsleistung wie das R.35COAX, jedoch mit einer noch größeren LF-Erweiterung. Der exklusive LF-Treiber von Community und der 1-Zoll-Ausgangshorn-Kompressionstreiber erzeugen einen weichen musikalischen Frequenzgang mit großer Bandbreite und hohem Wirkungsgrad, der sowohl eine High-Fidelity-Musikwiedergabe als auch eine hervorragende Projektion von klar verständlicher Sprache mit sehr geringer Verzerrung gewährleistet.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: compact full-range coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5coax, r.5 coax, r5coax, r 5 coax, r5, r.5, coax, r-5coax, r-5 coax

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr-5coax_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit