Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R1-EN Two-Way, Horn-Loaded, Type B, Full-Range Loudspeaker (60° x 40° Coverage)
Biamp

R1-EN Two-Way, Horn-Loaded, Type B, Full-Range Loudspeaker (60° x 40° Coverage)

Google-Übersetzung,

Das EN54-24-zertifizierte, großformatige R1-EN bietet eine sehr hohe Empfindlichkeit mit NF-Richtwirkungssteuerung bis 400 Hz. Das große, tiefe NF-Horn und der großmembranige 1-Zoll-HF-Treiber des R1-EN sorgen für eine außergewöhnliche HF-Erweiterung und NF-Ausgabe. Erhältlich in drei Hornmusteroptionen – 60° x 40°, 60° x 60° oder 90° x 40° – bietet der 12-Zoll-R1-EN eine hervorragende Breitband-Richtwirkung und ist eine hervorragende Wahl für Indoor-Sportstätten mit übermäßigem Halleffekt und kleine bis große Hallen mittelgroße Freiluftstadien.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHERCONTROLLER
Für dieses Produkt wird Community ALC404D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: r1-en, r1en, en, r1, r1 en, en54-24, en54-24 certified

Technische Spezifikation
  • Referenznummerr1-en_community-en54-24
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity En54 24
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers