Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
    Biamp

    REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W

    Google-Übersetzung,

    Unser neuester professioneller Einkanal-Leistungsverstärker, der REVAMP1120T, ist ein einzigartiges und vielseitiges Design mit 1 x 120 Watt Ausgangsleistung bei 100 Volt (oder bei 4 Ohm). Der REVAMP1120T ist ein Class-D-Verstärker mit eingebautem, galvanisch getrenntem Ringkern-Ausgangstransformator, der frei von äußeren Einflüssen und Störungen ist. Konvektionsgekühlt und ohne Kühlgebläse ist dieser Verstärker zuverlässig, wartungsfrei, leise und staubfrei.

    Die hintere Clip-LED-Anzeige der Eingangsverstärkung zusammen mit der einfachen Installation über mehrere Eingangs- und Link-Verbindungsoptionen machen den REVAMP1120T zur bevorzugten Wahl für Installateure. Der REVAMP1120T ist vollständig in ein 1U-Gehäuse ohne Frontsteuerung eingebaut und wird mit Sicherheit zu einer festen Größe auf dem kleinen und mittelgroßen Markt für fest installierte Audiogeräte.

    Spezifikation
    • Keywords: revamp1120t, revamp 1120t, 1120t, revamp, 1 output channel, 1x120 output, digital power amplifier, power amp, 1x120w, 1x120watt, 1x120 watt, 120watt, 120w, 120 watt, class-d, class d, class-d amplifier, amplifier, amp, switching mode power supply, 1 line input, 1 input, 1 output,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevamp1120t_commercial-audio-power-amplifier
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit