Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
    Biamp

    REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W

    Google-Übersetzung,

    Der REVAMP2250 ist eine professionelle 2-Kanal-Digital-Endstufe mit 2 x 350 Watt Ausgangsleistung @ 4 Ohm, ist aber auch brückbar (1 x 700 Watt @ 8 Ohm). Das Gerät enthält ein hocheffizientes SMPS-Netzteil und Ausgänge mit effizienter Klasse-D-Ausgangstopologie.

    Der digitale Signalprozessor im Inneren arbeitet mit einem einfachen Druckknopf auf der Rückseite des Geräts, um einen Betriebsmodus auszuwählen (6 Voreinstellungen). Ein Beispiel für ein Preset ist die Kombination CH1 Subwoofer und CH2 Trafolast. In diesem Beispiel haben Sie einen Tiefpassfilter für erhöhte Stabilität bei Verwendung von 100-Volt-Transformatoren am Ausgang, sodass Sie 100-Volt-Lautsprecher als Top-Lautsprecher in Kombination mit einem Standard-Subwoofer mit niedriger Impedanz verwenden können. Mit den anderen Presets können Kanäle überbrückt und Hochpassfilter auf einen Kanal angewendet werden.

    Benutzerfreundlichkeit, Hightech, Zuverlässigkeit und große Ausgangsleistung wurden noch nie so clever kombiniert wie in diesem Verstärker REVAMP2250.

    Spezifikation
    • Keywords: revamp2250, revamp 2250, digital amplifier, amplifier, 2250, 2-channel, 2 channel, 2x250watts, 2x250 watts, 2x350, 2x350 watts, 2x175, 2x175 watts, 2x125, 2x125 watts, stereo digital amplifier, fixed install, audio market, audio, class-d, class d, 2 line input, 2-line input, 1x700watts, 1x700 watts, protection circuits, bridged, bridged, noiseless, no fan, power amp, power amplifier, convection, 2-outputs, 2 outputs, 2 output channels,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevamp2250_commercial-audio-power-amplifier
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit