Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVAMP4120T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 120W
REVAMP4120T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 120W
    Biamp

    REVAMP4120T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 120W

    Google-Übersetzung,

    REVAMP4120T ist ein professioneller 4-Kanal-Digital-Leistungsverstärker mit 4 x 120 Watt Ausgangsleistung @ 100 Volt (oder @ 4 Ohm), aber das Gerät ist auch auf 2 x 240 Watt @ 100 Volt (oder @ 4 Ohm) überbrückbar. Das Gerät enthält ein hocheffizientes SMPS-Netzteil, Ausgänge mit effizienter Klasse-D-Ausgangstopologie und Ausgangstransformatoren.

    Der REVAMP4120T ist der ideale Verstärker für Anwendungen mit 4 Zonen in Mono, 2 Zonen in Stereo oder sogar gebrückten Dual-Mono- oder gebrückten Stereosystemen. Dieser Verstärker enthält einen intelligenten Lüfter mit variabler Drehzahl, der nur im Notfall aktiviert wird.

    Um jeden Eingang an die jeweilige Quelle anzupassen, kann die Eingangsempfindlichkeit an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Eingangsstufe verfügt außerdem über einen eingebauten 250-Hz-HP-Filter, um das System bei Bedarf für den Einsatz an Hornlautsprechern zu optimieren. Jedes Ausgangspaar kann gebrückt werden, um Ihnen 2 x 240 Watt Ausgangsleistung zu geben.

    Spezifikation
    • Keywords: revamp4120t, revamp 4120t, 4120t, 4 channel, digital power amplifier, power amp, 4 zones, 2 stereo zones, class-d, class d, 4x120, 2x240, bridgeable, class-d, class d, smps power supply,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevamp4120t_commercial-audio-power-amplifier
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers