Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W
REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W
    Biamp

    REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W

    Google-Übersetzung,

    REVAMP4240T ist ein professioneller digitaler 4-Kanal-Leistungsverstärker mit 4 x 240 Watt Ausgangsleistung bei 100 Volt, aber das Gerät ist auch auf 2 x 480 Watt bei 100 Volt überbrückbar. Das Gerät enthält ein hocheffizientes SMPS-Netzteil und Ausgänge mit effizienter Klasse-D-Ausgangstopologie.

    Der REVAMP4240T ist der ideale Verstärker für Anwendungen mit 4 Zonen in Mono, 2 Zonen in Stereo oder sogar gebrückten Dual-Mono- oder gebrückten Stereosystemen. Dieser Verstärker enthält einen intelligenten Lüfter mit variabler Drehzahl, der nur im Notfall aktiviert wird.

    Um jeden Eingang an die jeweilige Quelle anzupassen, kann die Eingangsempfindlichkeit an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Eingangsstufe verfügt außerdem über einen eingebauten 250-Hz-HP-Filter, um das System für den Einsatz an Hornlautsprechern zu optimieren.

    Spezifikation
    • Keywords: revamp4240t, revamp 4240t, 4240t, 4-channel, bridgeable, power amp, power amplifier, 4x240w, 4x240 watts, class-d, class d, smps power supply, cooling fan, 4 zones, 2 zones, stereo zone, bridged,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevamp4240t_commercial-audio-power-amplifier
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit