Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer
Biamp

Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer

Google-Übersetzung,

Der kompakte 10-Zoll-Passiv-Subwoofer SUB2201 ist darauf ausgelegt, einen sanften und druckvollen Bass auf kleiner Stellfläche zu reproduzieren und bietet eine Musikleistung von 250 Watt an 4 Ohm. Das Bandpassgehäuse 6. Ordnung erzeugt einen trockenen und dennoch tiefen Bass mit nur einem einzigen 10 Zoll langen Tieftöner.

Füllen Sie Ihre Bar, Ihr Restaurant oder Ihr Geschäft mit einem vollen Klangspektrum! Der SUB2201 liefert in Kombination mit CHAMP-3D und MASK- oder OVO-Lautsprechern ein Live-Sound-Erlebnis, das Ihre Hosen zum Vibrieren bringt.

SUB2201 ist aus Sperrholz gefertigt und verfügt über eine strukturierte Lackierung. Die Kombination aus kompakter Größe und kraftvollem Bass ermöglicht es Ihnen, den Subwoofer unter einer Bank, in einer Ecke zu platzieren oder in Möbel einzubauen und dabei trotzdem die Schwingungen eines fetten, kraftvollen Basses zu genießen!

Dieser Subwoofer ist oben mit einem 35-mm-Metallmastmontageadapter ausgestattet, der Ständer zum Aufstellen von Oberschränken ermöglicht.

Spezifikation
  • Keywords: sub2201, bass, compact, 10', 10 inch, passive, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, 250w, 250 watt, bandpass, cabinet, black, sub2201-bl, band pass, music, sound, live sound, deep bass,

Technische Spezifikation
  • Referenznummersub2201_desono-subwoofer
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Subwoofers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit