Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ SUB2400 Passive Dual 10" Subwoofer
Desono™ SUB2400 Passive Dual 10" Subwoofer
    Biamp

    Desono™ SUB2400 Passive Dual 10" Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Der SUB2400 ist ein leistungsstarker passiver Dual-10-Zoll-Subwoofer, der einen unglaublich druckvollen Bass liefert, der Ihre Hose zum Vibrieren bringt. Zusammen mit den Gehäuselautsprechern MASK6 oder MASK8 und dem 3-Kanal-Digitalverstärker (CHAMP-3D) erhalten Sie ein perfektes und ausfallsicheres Soundsystem, das für Bars, Kneipen, Clubs, Restaurants, Tavernen ... geeignet ist, in denen oft getanzt wird „Level“-Musik ist erforderlich.

    Dieser Subwoofer verfügt über zwei Bandpasskammern, wobei jede Kammer mit einem 10-Zoll-Doppelspulen-Tieftöner ausgestattet ist. Zusammen mit der Push-Pull-Technologie ergibt sich ein relativ kleines Gehäuse mit großer Leistung und sehr geringer Verzerrung. Dank der geringen Größe der Tieftöner muss weniger Masse bewegt werden. Die Basswiedergabe ist im Vergleich zu 15-Zoll- oder 18-Zoll-Gehäusen viel „druckvoller“ und „schneller“. Der SUB2400 wurde mit einzelnen 15-Zoll- und 18-Zoll-Subwoofern verglichen und die Ergebnisse fielen erstaunlich zugunsten des SUB2400 aus!

    Der SUB2400 kann im 4-Ohm- oder 16-Ohm-Modus betrieben werden. Die Auswahl erfolgt über den großen Schalter auf der Rückseite des Subwoofers. Besonders bei langen Kabelwegen empfiehlt sich der 16-Ohm-Modus. Es geht weniger Leistung verloren und die Basswiedergabe wird viel besser sein. Der 16-Ohm-Modus ermöglicht Ihnen auch die Verwendung mehrerer Boxen.

    Spezifikation
    • Keywords: sub2400, sub2400-bl, sub2400-w, bass, dual, 10', 10 inch, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, bars, pubs, clubs, restaurant, tavern, dance, music, dual coil, woofer, small cabinet, 4 ohm, 16 ohm,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersub2400_desono-subwoofer
    • ProduktfamilieDesono
    • ProduktgruppeDesono Subwoofers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers