Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP

    Google-Übersetzung,
    Der TesiraFORTÉ AVB CI ist ein digitaler Audioserver mit 12 analogen Eingängen – jeder mit AEC-Technologie (Acoustic Echo Cancellation), 8 analogen Ausgängen und bis zu 8 konfigurierbaren USB-Audiokanälen. TesiraFORTÉ AVB CI nutzt digitale AVB/TSN-Audionetzwerke und kann als eigenständiges Gerät oder in Kombination mit anderen TesiraFORTÉ AVB-Geräten und Tesira-Servern, -Expandern, -Endpunkten und -Controllern verwendet werden.
    Spezifikation
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb ci, avbci, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte avb ci, forte avb ci, avb, avb ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb ci, forté avb ci, tesira forté avb ci

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesiraforte-avb-ci_fixed-audio-dsp
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeFixed Audio DSP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit