Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé™ VBC 2500a Conferencing Video Bar
Biamp

Parlé™ VBC 2500a Conferencing Video Bar

Google-Übersetzung,

Der Parlé VBC 2500a verfügt über eine Weitwinkel-4K-Kamera, die für Konferenzraumumgebungen konzipiert ist. Die Kamera verfügt über eine hochwertige Optik, um kristallklare Videos mit 2160p bei 30 Bildern pro Sekunde zu streamen. Der VBC 2500a verwendet die Auto-Framing-Technologie, um Besprechungsteilnehmer zu identifizieren und den Fokus und Zoom so anzupassen, dass die Teilnehmer im Blick bleiben.

Der VBC 2500a ist außerdem mit der bahnbrechenden Launch-Funktion von Biamp ausgestattet. Mit Launch wird die akustische Leistung des Raums auf Knopfdruck analysiert und optimiert, sodass Sie ganz einfach außergewöhnliche Erlebnisse konsistent in Ihrem gesamten Unternehmen bereitstellen können.

Parlé VBC 2500a kann mit einer einzigen USB-Verbindung direkt an ein UC-System angeschlossen oder mit einem Devio SCR-10 für ein BYOD-System gekoppelt werden.

Spezifikation
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • AI noise reduction algorithm for clear voice reproduction
    • Low distortion smart speakers
    • Biamp Launch for one touch automatic tuning
    • LED indications for mute status and camera activity
    • Wide angle 4K camera that can stream 2160p @ 30fps
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with 5x zoom
    • Auto framing technology to keep participants in frame
    • Automatic privacy shutter
    • Discrete output for Assistive Listening Systems
    • Table, wall, and display mount options available

    Keywords: parlé, vbc 2500a, all-in-one, conference bar, conferencing av bar, video bar, conferencing video bar, conference room, audio intelligence, video intelligence, parle, vbc2500a, 2500a, camera

Technische Spezifikation
  • Referenznummervbc-2500a_conferencing-bar
  • ProduktfamilieParlé
  • ProduktgruppeConferencing Bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit