Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® CI-1 Control Interface
Vocia® CI-1 Control Interface
    Biamp

    Vocia® CI-1 Control Interface

    Google-Übersetzung,
    Das CI-1 Control Interface ist ein Begleitprodukt zum Vocia LSI-16 Life Safety Interface. Es erleichtert die notwendigen Verbindungen mit dem LSI-16/LSI-16e, um die EN 54-16-Normen zu erfüllen.
    Spezifikation
      • High reliability switches for Local Sounder Silence, System Test, and System Fault Reset
      • High level sounder for Fault/Alarm warning
      • Dual 24V DC power summing with power loss fault connection
      • Provides terminating resistors for Alarm and Fault Inputs
      • Provides terminating resistors for any unused monitored outputs
      • Current limited reference voltage output
      • Rack mountable (1RU)
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified, CE marked, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia ci-1, vocia ci1, vocia ci 1, ci-1, ci 1, ci1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, emergency, emergency system, fire alarm, fire alarm system, vocia lsi-16, vocia lsi16, vocia lsi 16, lsi-16, lsi 16, lsi16, vocia lsi-16e, vocia lsi16e, vocia lsi 16e, lsi-16e, lsi 16e, lsi16e

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-ci-1_interface
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeInterfaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit