Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
    Biamp

    Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device

    Google-Übersetzung,
    Der GPIO-1 bietet 16 universelle Ein- und Ausgänge zur Steuerung verschiedener Aspekte eines Vocia-Systems. Der GPIO-1 ist ein überwachtes Gerät und kann mit einem LSI-16e in Lebenssicherheitsanwendungen verwendet werden, wo mehr Logikeingänge oder -ausgänge erforderlich sind. Der GPIO-1 verfügt über eine duale Stromversorgung über PoE-Ethernet-Ports und eine alternative Stromversorgung über duale 24-V-DC-Eingänge. Im Falle eines Stromausfalls sorgt die Umschaltung zwischen den Stromquellen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.
    Spezifikation
      • 16 general purpose logic inputs and outputs
      • Device monitoring
      • Able to be used to directly interface with fire alarm and emergency equipment
      • PoE capable with alternate powering from auxiliary 24V DC supply (dual inputs)
      • Software-configurable
      • Control over a single Ethernet cable
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia gpio-1, vocia gpio1, vocia gpio 1, gpio-1, gpio 1, gpio1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-gpio-1_controller
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeControllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten