Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
    Biamp

    Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device

    Google-Übersetzung,
    Der Vocia Input 8 (VI-8) wurde entwickelt, um Live-Audio-Paging von Benutzerquellen zu Notfall- und Nicht-Notfallzonen in einem Vocia-System zu erleichtern. Das VI-8 ermöglicht direkten Paging-Zugriff von acht Quellen über analoge Mic/Line-Level-Eingänge oder digitale CobraNet-Audioverbindungen. Neun Logikeingänge können verschiedenen Vocia-Steuerungsereignissen einschließlich Paging-Steuerung zugewiesen werden. Steuerereignissen können ein Logikausgang und vier Relaisausgänge zugewiesen werden. Der Logikausgang kann verwendet werden, um den Status von einem oder mehreren verketteten VI-8 an ein externes System zu melden. Die logischen Ein- und Ausgänge werden überwacht.
    Spezifikation
      • 8 analog mic/line level or CobraNet inputs
      • 1 logic and 4 relay control outputs
      • 8 logic inputs
      • Device status monitoring via control logic input and output
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, and compressor/limiting
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Device and logic I/O status monitoring
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vi-8, vocia vi8, vocia vi 8, vi-8, vi 8, vi8, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-vi-8_expansion-input
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeExpansion Inputs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit