Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
    Biamp

    Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface

    Google-Übersetzung,
    Die Vocia Voice over IP-Schnittstelle (VoIP-1) fungiert als SIP-Endpunkt, der eine direkte Verbindung zu einem vorhandenen VoIP-Call-Manager ermöglicht. Die Schnittstelle ermöglicht Live-Paging in Echtzeit unter Verwendung eines beliebigen Page-Codes innerhalb eines Vocia-Systems. Das VoIP-1 unterstützt die regulären und Notfallnachrichten von Vocia und unterstützt auch das Stapeln von Seiten und die Funktion zum Speichern und Weiterleiten.
    Spezifikation
      • Two or four VoIP lines (VOIP-1-2 or VOIP-1-4)
      • Multiple codec support
      • Device monitoring
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia voip-1, vocia voip1, vocia voip 1, voip-1, voip 1, voip1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, voip, vocia voip, voice over ip interface

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-voip-1_expansion-input
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeExpansion Inputs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit