Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
    Biamp

    Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface

    Google-Übersetzung,
    Das VPSI-1-Gerät ist so konzipiert, dass Mikrofone und LED-Anzeigen von Drittanbietern als Slave-Geräte an die Mikrofone der Serie Vocia Wall Stations (WS-4/10, EWS-4/10) und Desk Stations (DS-4/10) angeschlossen werden können und zum Gerät Vocia Input 6 (VI-6) zum Paging über die Paging-Ports. Das VPSI-1 kann auch die Anbindung von Mikrofonen und Steuersystemen von Drittanbietern an Vocia Wand- und Tischstationen unterstützen. Die Host-Sprechstelle muss in der Software für den Fernsteuerungsmodus konfiguriert werden.
    Spezifikation
      • Slave interface to Vocia Paging Stations and VI-6 device
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for surface mounting
      • Audio, Power and Control over a single Ethernet cable (PoE)
      • IP30 Compliant
      • Power is provided by the host device
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vpsi-1, vocia vpsi1, vocia vpsi 1, vpsi-1, vpsi 1, vpsi1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-vpsi-1_expansion-input
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeExpansion Inputs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit