Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Voltera D 1200.2M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 1200.2M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 1200.2M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 1200.2M Amplified Loudspeaker Controllers
    Biamp

    Voltera D 1200.2M Amplified Loudspeaker Controllers

    Google-Übersetzung,

    Audio-DSP und verstärkter Lautsprecher-Controller – 2 Kanäle teilen sich 1200 W mit Dante und AVB.

    VOLTERA DM-REIHE – Die vernetzten, verstärkten Lautsprecher-Controller Voltera DM waren in diesem Segment bisher nicht erhältlich. Sie verfügen über die volle Leistung eines eigenständigen digitalen Signalprozessors (DSP) von Tesira, der in das 1-HE-Gehäuse integriert ist und die Möglichkeit bietet, ein komplettes Tesira-basiertes System zu hosten, auszuwählen, zu konfigurieren und abzustimmen.

    Die über die Software Tesira oder VenueTune konfigurierbaren Voltera DM-Verstärkerlautsprecher-Controller kombinieren nahtlos Verstärkung und Verarbeitung in einer einzigen, kostengünstigen Netzwerklösung, die sich ideal für kleine bis mittelgroße Veranstaltungsorte wie Hotels, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte und Gotteshäuser eignet.

    Hauptmerkmale

    • NEU: Die ALAMOS-Lautsprecherbibliothek konfiguriert automatisch Tesira-Profile für Hunderte von Cambridge-, Desono- und Commercial Audio-Lautsprechern
    • Kompakt und leistungsstark – bis zu 8 Kanäle (D-Serie) oder 4 Kanäle (DM-Serie) in nur einer HE
    • Kompatibel mit den Netzwerkprotokollen AVB, Dante und AES67
    • Präziser Raised-Cosine-EQ unter 160 Hz
    • Gruppengesteuerter Raised-Cosine-EQ, der ihn für große Systeme attraktiv macht
    • Redundante Medienschnittstelle
    • Leistungsanteil bis zu +100 % pro Kanal
    • Lo-Z oder Hi-Z pro Kanal zur Unterstützung von Hybridsystemen
    • Hohe Spitzenspannungsausgangsfähigkeit
    • 5 Jahre Garantie
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervoltera-d-1200-2m-amplified-loudspeaker-controllers
    • ProduktfamilieVoltera
    • ProduktgruppeVoltera D M Amplified Loudspeaker Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit