Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller
    Biamp

    Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller

    Google-Übersetzung,

    Die Voltera D-Serie integriert nahtlos die Verstärkung in einen leistungsstarken Lautsprechercontroller, der ausgefeilte Werkzeuge zur Raumakustikoptimierung beinhaltet, wodurch eine einzige, kostengünstige Netzwerklösung entsteht.

    Zahlreiche einzigartige Funktionen sorgen für Flexibilität, Zuverlässigkeit und herausragende Audioleistung. Die Kombination aus integriertem DSP, hoher Leistung und Kanaldichte, hoher Effizienz und geringem Stromverbrauch im Leerlauf – sowie die Unterstützung von Power Sharing und Netzwerk-Audio – ermöglicht erhebliche Platz- und Kosteneinsparungen. Für Veranstaltungsorte jeder Größe, von Restaurants bis hin zu Stadien, gibt es das passende Modell der Voltera D-Serie.

    Die Konfiguration erfolgt vollständig über die Software Tesira oder VenueTune. VenueTune bietet einen schrittweisen Workflow zur Unterstützung von Systemdesignern und Installateuren, umfassende Steuerungsmöglichkeiten über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche sowie Unterstützung für den Import von 2D-Hintergründen wie Grundrissen.

    Die ALAMOS-Lautsprecherprofilbibliothek mit fast 700 einzigartigen Profilen für über 200 Biamp-Modelle vereinfacht die Inbetriebnahme bei Verwendung der Software Tesira oder VenueTune.

    • Audio-DSP und Verstärkerlautsprecher-Controller sowie etwas Headroom für Tesira-eigene Signalverarbeitung und die Integration von Expandern
    • 4 Kanäle der Klasse D teilen sich 1200 Watt
    • Die Leistungsverteilung ermöglicht die Bereitstellung von bis zu 75 % der Gesamtleistung bzw. 3600 W über einen einzelnen Kanal.
    • Hohe Spitzenspannungsausgangskapazität: 237 Vpk
    • Jeder Kanal kann niedrige Impedanzen (2,7, 4, 8 und 16 Ohm), 70 V oder 100 V ansteuern.
    • Jedes Modell unterstützt AVB, Dante und AES67.
    • Präziser Raised-Cosine-EQ unterhalb von 160 Hz
    • Gruppengesteuerter, erhöhter Kosinus-EQ macht ihn attraktiv für die Abstimmung großer Systeme
    • Ein umfassendes Verstärkerbegrenzungssystem vermeidet Schutzstummschaltungen und Abschaltungen.
    • Der Prozessor kann über PoE mit Strom versorgt werden – keine Netzstromversorgung und keine Neustarts erforderlich.
    • Unterstützung für die Umschaltung auf analoge Eingabe beim Betrieb von vernetzten Audioeingängen
    • 5 Jahre Garantie
    • Entspricht dem US-Handelsabkommensgesetz (TAA)
    • Biamp Workplace Ready


    Spezifikation
    • GENERAL
      Height1.7 inches (44 mm) rack rail to rear panel
      Width17.5 inches (444 mm) rack rail to rear panel
      Depth16.9 inches (430 mm) rack rail to rear panel
      Weight18.3 lbs (8.3 kg)
      Included AccessoriesRear support kit for 19-inch 1 RU mount
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range32-104F (0-40C)
      Humidity0-95% non-condensing
      Altitude0 - 2000 m (0-6562 ft)
      POWER
      PowerPower per channel all channels driven
      Hi-Z (70 / 100 V), 16 ohm, 8 ohm, 4 ohm, 2.7 ohm: 1200 W

      Max power per channel using power sharing (available on any channel)
      100 V: 3600 W
      70 V: 3300 W
      16 ohm: 1750 W
      8 ohm: 3500 W
      4 ohm: 3600 W
      2.7 ohm: 3600 W
      Power ConsumptionNominal Voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz
      Power OutputTotal output all channels driven: 4800 W
      Maximum output voltage: 237 Vpk
      Maximum output current: 57 Apk
      CoolingVariable speed fans, front to back airflow
      NETWORK
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      CONTROLS & INDICATORS
      Front Panel Indicator(s)Locate: Bi-directional locate funtionality
      System status indicator: Shows if there are faults within the greater system
      Device status indicators: Status, activity and faults
      Channel status indicators: Mute, signal, limit and temp
      Rear Panel Control(s)Control and monitoring IO: Mute all channels (input), Health (output), Sleep mode status (output), Sleep mode (input)
      Programmable GPIO: 4 logic/voltage control pins, defined using Tesira software
      Analog input connectors: 3-pin terminal block connectors with 0.15" (3.81 mm) pitch
      Output connectors: 2-pin terminal block connectors rated for 41 Arms. Can take up to 8 mm2 (8.2 AWG) cables
      Detachable mains connector: 3-pin IEC C14 inlet for C13 cables
      AMPLIFIER
      Channels4 Class D channels
      Signal ProcessingProcessing
      Latency (analog input to output): 2.5 ms (includes look-ahead delay in zero overshoot peak limiters)
      Default gain (analog input to output): 29 dB
      Per input: Supports input redundancy and failover to analog sources
      Multilayered group control of raised cosine EQ, gain, delay (≤2 s), polarity and mute
      2048 tap FIR for optimization
      Per output: Very comprehensive processing supporting loudspeaker profiles including
      • 2048 tap FIR, 24 biquads
      • Dynamic EQ
      • Peak and thermal limiters with side chains
      Startup time with PoE+ <1 s
      AUDIO
      THD+NTHD+N (1000 Hz, at 1 dB below max output) <0.05%
      THD+N (20 - 20000 Hz for 1 W) <0.05%
      Frequency Response+/-0.5 dB (20 - 20000 Hz, 8 ohm, unweighted)
      Dynamic Range117 dB
      Crosstalk>70 dB
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      NOTES
      Specification Notes
      • The power figures are measured using a 25 ms burst repeated every 400 ms with a sustained average at 1/8th power (i.e. a 12 dB crest factor)
      • Biamp strives to improve its products on a continual basis. Specifications are therefore subject to change without notice.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervoltera-d-48004-4-channel-amplified-loudspeaker-controller
    • ProduktfamilieVoltera
    • ProduktgruppeVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit