Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W2-228 Quasi Three-Way 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

W2-228 Quasi Three-Way 8-Inch Full-Range Weather-Resistant Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der 8-Zoll-NF-Treiber und der 8-Zoll-MF/LF-Konus mit seinem koaxial am Horn montierten HF-Kompressionstreiber bieten ein kontrolliertes konisches 85-Grad-Abstrahlmuster. Der W2-228 ist ideal für Short-Throw-Anwendungen, bei denen sowohl Vollbereichswiedergabe als auch hohe Witterungsbeständigkeit erforderlich sind, und bietet ein kompromissloses Musiksystem in einem kompakten Paket. Es kann entweder in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung montiert werden, ohne das Abdeckungsmuster zu beeinträchtigen.

Das strukturell starke Lautsprechergehäuse und die Frontplatte sowie das dreischichtige Weather-Stop™-Gitter sorgen für Wetterbeständigkeit und Langlebigkeit. Alle sichtbaren Beschläge sind aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Aluminium. Ein pulverbeschichteter Befestigungsbügel aus Edelstahl ist im Lieferumfang enthalten.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: compact premium performance three-way, w2-228, w2228, w2 228, w2, 228, three-way, premium loudspeaker, premium loud speaker, premium loudspeaker

Technische Spezifikation
  • Referenznummerw2-228_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers