Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade
Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade

    Big Ass Fans 10 Ft Essence 8-Blade

    4.7 von 5 Sternen4.7(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • 10 Fuß Durchmesser mit 2 Fuß Verlängerung inklusive, empfohlen für Räume von 60 x 60 Fuß und Decken von 15 bis 25 Fuß.
    • Der Motor ist nach UL-Standards für den Einsatz im Innen- und Außenbereich nass eingestuft.
    • Fühlen Sie sich im Sommer bis zu 10 Grad 10 °F kühler; Sparen Sie im Winter bis zu 30 % beim Heizen.
    • Inklusive kabelgebundener Wandsteuerung, die in einer standardmäßigen Single-Gang-Anschlussdose oder an der Wand montiert werden kann; Verbindung mit 10-V-CAT5-Kabel (CAT5 nicht im Lieferumfang enthalten).
    • Eingangsleistung und erforderlicher Unterbrecher: 100-125 VAC, 1 Φ, 50/60 Hz, 10 A.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    Spezifikation
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Size: 10-ft
      Finish: Silver/Black
      Power: Source DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Sound Level: 35 dB
      Extension Length: 2 Feet
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ul_listed
      Special Features: Variable Speed, Quiet, Indoor/Outdoor
      Usage: Indoor/Outdoor

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBig-Ass-Fans-10-Ft-Essence-8-Blade
    • ProduktfamilieCeiling Fan
    • Produktgruppe8 Blade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Klassifizierung43 11 26
    • Format2014TitelAxial Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit