Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Exhaust Fan

Roof Exhaust Fan

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Loren Cook Company Propeller-Dachventilatoren sind für industrielle und kommerzielle und industrielle Zu- oder Abluftanwendungen konzipiert. Die Ventilatoren werden sowohl in gesponnenem Aluminium als auch in architektonisch gestufter Aluminiumkonstruktion angeboten und bieten eine Leistung von 1.000 bis 40.000 CFM. Alle Einheiten werden in einer nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtung hergestellt und sind von Underwriters Laboratories (UL 705) und für Kanada (cUL 705) gelistet. AQD und AQB sind Einheiten aus gesponnenem Aluminium, die den Aluminiumgusspropeller der „A-Serie“ von Loren Cook verwenden. AQB ist eine Riemenantriebseinheit, die in 5 Größen von 24 bis 48 Zoll erhältlich ist. Die Leistung reicht von 1.165 bis 16.700 CFM mit statischen Drücken von 0 bis 0,50 Zoll
Spezifikation
  • Housing Material: Aluminum Impeller Size: 24"-48" Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Propeller Roof Fans Maximum CFM: 346 CFM-17750 CFM Overall Height: 24-7/8"-32-3/4" Overall Length: 36"-60" Overall Width: 36"-60" Region: North America Shipping Weight: 175 lb-360 lb Total Static Pressure: 0"-0.75"
Technische Spezifikation
  • Referenznummerroofexhaustfan
  • ProduktfamilieAir Condition Equipment
  • ProduktgruppeExhaust
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameAir exhausters
  • UNSPSCCode40101502
  • Klassifizierung23 06 30.19
  • Format2014TitelAir Outlet and Inlet Schedule

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit