Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan
Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan

    Big Ass Fans 12 Ft 6 Silver Blades Ceiling Fan

    Google-Übersetzung,
    • Bietet Kühlung über die gleiche Fläche wie 51 Standard-Deckenventilatoren zu einem Bruchteil der Kosten.
    • Perfekt für Innenräume bis zu 60 x 60 Fuß und Decken von 14 bis 25 Fuß.
    • Der variable Geschwindigkeitsregler bietet einen vollständig einstellbaren Luftstrom.
    • Der getriebelose Direktantriebsmotor ist leise (< 35 dba) und energieeffizient.
    • Ganzjährige Energieeinsparung, bis zu 10 Grad Kühleffekt bei heißem Wetter und bis zu 30 % weniger Heizenergieverbrauch bei kaltem Wetter.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #BigAssFans #Fan #CeilingFan

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: 3600
      Item Weight: 79 pounds
      Product Dimensions: 144 x 144 x 44 inches
      Item model number: 3600
      Size: 12-ft
      Color: Silver/Yellow
      Style: Industrial / Commercial
      Material: Aluminum
      Shape: Round
      Power Source: DC
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Type of Bulb: N/A
      Plug Profile: Universal Mount
      Certification: Conforms to UL STD 507, Certified to CSA STD C22.2 No. 113
      Special Features: Variable Speed
      Usage: Indoor use only
      Included Components: Upper Mount, Upper Mounting Brace, Wall Controller, Fire Relay, Cover Plate, 20-ft Power Supply Cable, 50-ft CAT-5 Cable, 5-ft Controller Input Cable, Lower Cover, Mounting Bracket, Extension Tube Hardware, Main Fan Unit Hardware,Airfoil Hardware
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No
      Warranty Description: 1 year manufacturer warranty.
      Assembled Diameter: 144 inches

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBig-Ass-Fans-12-Ft-6-Silver-Blades-Ceiling-Fan
    • ProduktfamilieCeiling Fan
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Klassifizierung43 11 26
    • Format2014TitelAxial Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit