Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series

Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series

3.3 von 5 Sternen3.3(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
ND-2-Serie

AKTUALISIEREN:

  • 78" breite Modelle hinzugefügt
  • Verbesserte Linienstärken
  • Zeitplanansichten hinzugefügt


  • Nur Auspuffhaube
    Das Flaggschiff der ND-2-Haube von CaptiveAire ist ein Wandvordach, Typ I, nur eine Ablufteinheit, die mit niedrigen CFM arbeitet. Es ist ETL-gelistet für den Einsatz über 450 °F, 600 °F und 700 °F Kochoberflächentemperaturen.
    Bietet ein vollständig integriertes Paket, das für optimale Leistung vorkonfiguriert ist

    VORTEILE
    • Hervorragende Abgasdurchflussraten
    • ETL-gelistet: ETL-gelistet nach kanadischen Sicherheitsstandards, ETL-Hygienegelistet und gebaut in Übereinstimmung mit NFPA 96
    • Konstruktion aus Edelstahl
    • Abstand zu brennbaren Stoffen: Standardmäßig eingebauter 3-Zoll-Abstandshalter an der Rückseite, um die Anforderungen von NFPA 96 zu erfüllen
    • Steuerungen: Optionale UL-gelistete Licht- und Lüftersteuerungsschalter, bündig montiert und vorverdrahtet durch elektrische Durchführung
    • Erfassung und Eindämmung: Die isolierte, doppelwandige starre Front hat ein aerodynamisches Design, das die Strahlungswärme in der Küche reduziert, Kondensation verhindert und eine außergewöhnliche Erfassung und Eindämmung von Kochdämpfen bietet. Dies wird durch das charakteristische ND-2 „Dreieck“ auf der Vorderseite des Erfassungsbereichs der Haube und das „C-förmige“ Design des Erfassungsbereichs der Haube erreicht
    • Fettabsaugung: Alle Hauben sind standardmäßig mit einer zum Patent angemeldeten, vollständig verschweißten Fettunterbaugruppe, hocheffizienten Prallfiltern aus Edelstahl und einer tiefen Fettwanne ausgestattet, die eine einfache Reinigung ermöglicht
    • Reduzierte Lieferzeiten

    Durchschn. Bratflächentemp. (°F) Konfiguration Min. Auspuff CFM/ft. 450 °F – Öfen, Dampfgarer, Wasserkocher, Herde mit offener Herdplatte, Grillplatten, FriteusenEinwandige Haube
    2 Wandhauben Rücken an Rücken150
    300600°F - Gas-Holzgriller, Elektro-Holzgriller, WoksSingle Wall Hood
    2 Wandhauben Back-to-Back200
    400700 °F - Mesquite-Grills, Holzkohle-Holzkohlegrills, Gasförder-Holzgrills, HolzfeuerungsgeräteEinwandige Haube
    2 Wandhauben Rücken an Rücken250
    500 Empfohlene Kanaldimensionierung: Auspuff – Basierend auf 1500 FPM

    OPTIONEN
    • Utility-Schrank
    • Gehäuseplatten: Hergestellt aus Edelstahl ... Montagekanal werkseitig an die Haube geschweißt für die Feldinstallation von Platten mit einer Höhe von über 11 Zoll ... unter 11 Zoll", werkseitig geschweißt und integriert in die Frontenden der Haube installiert ... Größe erstrecken sich von der Haubenoberseite bis zur Decke und umschließen Rohre und hängende Teile
    • Endplatten: Sollten verwendet werden, um die Haubenleistung zu maximieren und die Auswirkungen von Querzug in Kücheneinheiten zu eliminieren, die aus Edelstahl bestehen und entsprechend der Haubenbreite und der Kochausrüstung bemessen sind. Freiliegende Kanten gesäumt für Sicherheit und Steifigkeit
    • Feuerunterdrückungssystem: UL 300 vorverrohrtes Feuerunterdrückungssystem ... Maßgeschneidert für Ihre Kochgeräte-Reihe
    • Elektrische Steuerungen: ETL-gelistete Steuerungen ... Frontmontierte Schalter
    • Perforiertes Versorgungsplenum:
      Bietet Frischluft mit niedriger Geschwindigkeit für die Küche
    • Beleuchtung:
      Einbau Glühlampe
      Versenkte Leuchtstofflampe
      Kompaktleuchtstofflampen
      LED
      Versenkte LED
      Halogen

    ZERTIFIZIERUNGEN
      Das ND-2-Modell wurde von ITS zertifiziert. Dieses Zertifizierungszeichen zeigt an, dass das Produkt nach einem weithin anerkannten (Konsens-)Produktsicherheitsstandard aus den USA und Kanada getestet wurde und die Mindestanforderungen erfüllt, dass die Produktionsstätte auditiert wurde und dass der Antragsteller einem regelmäßigen Programm zugestimmt hat Werksnachfolgeinspektionen, um die kontinuierliche Leistung zu überprüfen.

      Die Modelle ND-2 sind ETL-gelistet unter der Dateinummer 3054804-001 und entsprechen den Standards UL710, ULC710 und ULC-S646.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercaptiveaire-031
      • ProduktfamilieHVAC
      • ProduktgruppeHood and Ventilation Equipment
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2011-12-12
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
      • Klassifizierung23 00 00
      • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNummer23-33 00 00
      • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
      • CSIUniFormatIICodeD30
      • CSIUniFormatIITitleHVAC