Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Archiviert

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Spezifikation
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbollardsingle
    • ProduktfamilieBikeKeeper
    • ProduktgruppeOutdoor furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1010
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal bollards
    • OmniClassNummer23-11 29 35
    • OmniClassTitelBollards

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit