Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
    Nola

    Central furniture system

    2.3 von 5 Sternen2.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Central ist ein dynamisches, flexibles System, das elegante Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich und Treffpunkte in öffentlichen Räumen schafft. Das System besteht aus freistehenden Komponenten, die aus Stahlstützen und schlanken Längen aus SIOO-behandelter Eiche gefertigt sind. Central wurde als schlankes modulares System konzipiert, das eine Vielzahl von Formen und Konfigurationen ermöglicht. Geschwungene Komponenten und lineare Module greifen ineinander, um Sitzgelegenheiten mit Rückenlehnen, Tischplatten und Armlehnen zu schaffen, während optionale Pflanzgefäße in das System passen, um Abwechslung zu schaffen oder einzelne Bereiche zu kennzeichnen. Seine Sitzhöhe, Rückenlehnen und Armlehnen haben ergonomische Proportionen, die für eine Vielzahl von Körpertypen und Mobilitätsstufen geeignet sind. Central schafft einzigartige Sitzgelegenheiten, die jede Umgebung einzigartig machen.

    Spezifikation
    • Dimensions:

      Backed bench

      Height: 85.6 cm. Height of seat: 45 cm. Depth: 54,7 cm. Length: 160 cm. Weight: 37 kg

      Armrest
      Height: 26 cm. Djup: 50,8 cm x Width: 4 cm. Weight: 2 kg

      Bench
      Height: 66 cm. Height of seat: 45 cm. Depth: 47, 6 cm. Length: 160 cm. Weight: 37 kg

      Bench short
      Height: 66 cm. Height of seat: 45 cm. Depth: 47, 6 cm. Length: 120 cm. Weight: 22 kg

      Convex 90° model
      Height: 85,6 cm Depth: 54,7 cm Length: 106 cm. Weight: 14 kg

      Concave 90° model
      Height: 85,6 cm Depth: 54,7 cm Length: 106 cm Weight: 13,4 kg

      Planter
      Height: 59,3 cm, Depth: 46,3 cm Length: 46,3 cm. Weight: 36 kg

      Product number:

      Back bench U16-84
      Backed bench with armrests U16-84A
      Armrest U16-84ARM
      Backed bench konvex 90° U16-84/KONV
      Backed bench konkav 90° U16-84/KONK
      Bench short U16-84/B
      Armrest bench U16-84/BARM
      Armrest backed bench U16-84/SARM
      Planter U16-84/PL

      Assembly:

      Partly assembled.

      Variants:

      The backed bench has backrest and is available with or without armrests on the side or in any location.

      The bench is available in two different lengths with or without armrests on the side or in any location.

      Bench and backed bench is available as a convex and concave 90° model in powder coated steel.

      The planter is available to integrate into the system.

      Materials:

      Powder-coated steel in RAL 3007 Black red. and RAL 9006. Sioo-treated oak.

      Additional description number:

      A for Armrest
      C for any colour, start up fee.

      Placement:

      Freestanding, bolted with each other.

      Examples:

      At stations, waiting rooms, shopping center, squares and other public places.

      Character:

      A flexible, modular system that creates a wide range of forms and configurations.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentral
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)