Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Access Door Models Type FT-30

Floor Access Door Models Type FT-30

Google-Übersetzung,
Die hochwasserdichten Bodenzugangstüren des Typs FT-30 sind für Anwendungen konzipiert, bei denen das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in die Zugangsöffnung befürchtet wird. Die Türen des Typs FT-30 sind für einen Wasserdruck von bis zu 9,14 m (30 Fuß) von oben ohne Leckage und bis zu 1,52 m (5 Fuß) von unten (falls spezifiziert) ausgelegt und beständig gegen Gase und Gerüche bei niedrigem Druck. Die Türen sind für die Radlast nach AASHTO H-20 verstärkt und bestehen aus Aluminium, Beschlägen aus Edelstahl 316 und einer speziell entwickelten Hebehilfe für die einfache Einhandbedienung. (Patent angemeldet)
Spezifikation
  • Guide Specifications

    • Material: 1/4" (6mm) aluminum cover and extruded aluminum frame
    • Cover: Diamond-pattern tread plate reinforced for H-20 wheel loading. Designed for installation in off street locations where the door is not subjected to high density, fast moving traffic. Structural calculations available upon requested. Optional Thermion Safetrax non-skid cover finish available.
    • Frame: Extruded aluminum with bend down anchor tabs around the perimeter. Extrusion is designed with a water retention lip to keep standing water from falling into the opening.
    • Gasket: EPDM gasket adhesive bonded around the entire perimeter of the cover.
    • Hinges: Aluminum hinges welded to the cover and frame with 1/4" (6 mm) type 316 stainless steel hinge pins.
    • Locking mechanism: Each door will be equipped with a minimum of 2 lever type lock assemblies to compress the gasket to provide a flood tight seal. Each lock is engaged by turning a hex head bolt from the topside of the door.
    • Lift Assistance: Type 316 stainless steel gas spring operator(s) with built-in hold open device.
    • Finish: Mill Finish aluminum with a bituminous coating applied to the exterior of the frame
    • Hardware: Type 316 stainless steel throughout.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-access-door-models-type-ft-30
  • ProduktfamilieFloor Hatches
  • ProduktgruppeFloor Access Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 13
  • Format2014TitelAccess Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors