Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20

Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20

Google-Übersetzung,
Bodenzugangstüren des Typs PV sind für die einfache Montage in Betonfertigteilkammern konzipiert. Die Türen werden mit einem Rahmen geliefert, der an jede Betonplattenstärke angepasst ist, und zeichnen sich durch eine Aluminiumkonstruktion, Gasdruckfederunterstützung und Edelstahlbeschläge aus. Sie sind in verschiedenen Standardgrößen erhältlich; Sondergrößen können für individuelle Zugangsanforderungen gefertigt werden.
Spezifikation
  • Guide Specifications

    • Material: 1/4" (6mm) aluminum cover and extruded aluminum frame.
    • Cover: Diamond-pattern tread plate reinforced for 300 psf (1464 kg/m2) live load or H-20 wheel loading (Designed for installation in off street locations where the door is not subjected to high density, fast moving traffic. Structural calculations available upon request).
    • Frame: Extruded aluminum channel frame with built-in skirt for precast installation (specify slab thickness) and bend down anchor tabs around the perimeter. A 1-1/2" (38mm) drain coupling is welded under the frame for a pipe connection to a dry well or disposal system.
    • Hinges: Heavy forged Type 316 stainless steel hinges with 1/4" (6 mm) type 316 stainless steel hinge pins
    • Latch: Type 316 stainless steel slam lock with fixed interior handle and removable exterior turn/lift handle. Latch release is protected by a flush, gasketed, removable screw plug
    • Lift Assistance: Gas spring lift assistance. Automatic hold-open arm with release handle automatically locks the cover in the open position.
    • Finish: Mill Finish aluminum with a bituminous coating applied to the exterior of the frame
    • Hardware: Type 316 stainless steel throughout
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-access-door-models-type-pv-300-psf-type-pv-h20
  • ProduktfamilieFloor Hatches
  • ProduktgruppeFloor Access Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 13
  • Format2014TitelAccess Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors