Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Hatch - Daylighting

Roof Hatch - Daylighting

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dachausstiege mit Tageslicht bieten die Sicherheit und den Komfort eines Dachausstiegs mit den zusätzlichen Vorteilen eines Dachfensters. Die Produkte verfügen über eine schlagfeste Abdeckung, die kein zusätzliches Fallschutzgitter benötigt. Die kappenverschweißten, vollverschweißten Ecken, die EPDM-Gummidichtung, die Glasfaserabdeckungsisolierung und die Bordsteinisolierung aus starrer Faserplatte gewährleisten Wetterfestigkeit und Energieeffizienz. Jede Dachluke ist mit der richtigen Anzahl von Druckfeder-Betätigungsmechanismen ausgestattet, um eine reibungslose, einfache Einhandbedienung zu gewährleisten. Druckfederrohre bestehen aus einem korrosionsbeständigen Verbundmaterial und alle anderen Teile sind verzinkt und chromatversiegelt, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.


Verwendungen und Anwendungen
Der Zugang zu Dachbereichen ist für jede Gebäudewartungsabteilung von entscheidender Bedeutung, da HLK-Systeme und andere auf dem Dach montierte Geräte häufig gewartet und gewartet werden müssen. BILCO-Dachausstiege vom Typ GS bieten einen sicheren und bequemen Zugang zu Dachbereichen über eine feste Innenleiter. Andere Modelle sind für Schiffstreppen, Servicetreppen oder Gerätezugang erhältlich.


Montage und Installation
Die Installation von BILCO-Dachausstiegen ist einfach eine Frage der Platzierung des Dachausstiegs über der Dachöffnung und der Befestigung an der Dachfläche durch die im Basisflansch vorgesehenen Löcher. Die integrierte Abdeckhaube nimmt problemlos Dachpappen für Bedachungsanwendungen auf, und das patentierte Bil-Clip®-Anschlusssystem von Bilco vereinfacht die Installation in einlagigen Dachanwendungen.


Materialien und Oberflächen
Dachluken sind in 2,3-mm-Aluminiumkonstruktion (11 Gauge) erhältlich und verfügen über eine Kuppelabdeckung aus Polycarbonat. Doppelkuppelabdeckungen sind ebenfalls erhältlich.


Codes und Zertifizierungen
Alle BILCO-Produkte sind so konzipiert, dass sie viele Jahre störungsfreien Betrieb bieten. Sollte ein Teil bei normalem Gebrauch innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren – oder länger, wie angegeben – ab Kaufdatum nicht funktionieren, wird ein neues Teil kostenlos zur Verfügung gestellt. (Für Elektromotoren, Rauchmelder und andere Spezialausrüstungen gelten die Garantien der Hersteller dieser Produkte.)

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst3320
  • ProduktfamilieRoof Hatches
  • ProduktgruppeRoof Hatches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36_74
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof hatches
  • Klassifizierung07 72 33
  • Format2014TitelRoof Hatches
  • OmniClassNummer23-17 11 27 17
  • OmniClassTitelRoof Hatches
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings