Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Access Doors - To Receive Architectural Flooring

Floor Access Doors - To Receive Architectural Flooring

Google-Übersetzung,

Bodenzugangstüren sind mit einer Pfannenabdeckung ausgestattet, um eine Vielzahl von architektonischen Bodenbelägen mit einer Dicke von bis zu 1 Zoll (25 mm) aufzunehmen. Jede Tür wird im Werk präzise federausgeglichen, um einen reibungslosen, einfachen Betrieb nach der Installation des angegebenen Bodenbelagsmaterials zu gewährleisten Die Türen können mit einer Ablaufkupplung für Entwässerungsanwendungen geliefert werden, wenn dies angegeben ist.


Verwendungen und Anwendungen
Bodenzugangstüren bieten zuverlässigen Zugang zu unterirdisch oder unter/zwischen Gebäudeböden gelagerten Geräten. Bodenzugangstüren werden üblicherweise für den Zugang zwischen Gebäudeböden oder für den Zugang zu Kabeln oder Geräten verwendet, die sich unter der Bodenebene befinden.


Montage und Installation
Die Installation von BILCO-Bodenzugangstüren ist einfach eine Frage des Eingießens der Tür in den Boden, das Gewölbe oder die Struktur. Türen werden mit eingebauten Ankerflanschen oder Riemen geliefert, um die Tür an Ort und Stelle zu halten, sobald der Beton ausgehärtet ist. Der Rahmen muss aus Gründen der strukturellen Integrität vollständig von Beton oder Stahl getragen werden.


Materialien und Oberflächen
Bodenzugangstüren sind entweder in 1/4" (6,3 mm) Aluminiumkonstruktion erhältlich.


Codes und Zertifizierungen
Alle BILCO-Produkte sind so konzipiert, dass sie viele Jahre störungsfreien Betrieb bieten. Sollte ein Teil bei normalem Gebrauch innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren – oder länger, wie angegeben – ab Kaufdatum nicht funktionieren, wird ein neues Teil kostenlos zur Verfügung gestellt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst3332
  • ProduktfamilieFloor Hatches
  • ProduktgruppeFloor Access Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 13
  • Format2014TitelAccess Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors