Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System

    Roof Hatch - Fall Protection Railing System

    Google-Übersetzung,

    Bil-Guard® 2.0 ist ein patentiertes festes Geländersystem, das einen dauerhaften Absturzschutz um Dachluken oder Rauchabzugsöffnungen bietet. Der Bil-Guard 2.0 wurde getestet und erfüllt und übertrifft nachweislich die OSHA-Absturzsicherungsnormen und verfügt über ein standardmäßiges selbstschließendes Tor, um sicherzustellen, dass die Absturzsicherung gewartet und die OSHA-Konformität gewahrt bleibt.

    Verwendung und Anwendungen Der Bil-Guard 2.0 ist so konzipiert, dass er zu allen Marken von Dachluken und automatischen Feuerlöschern passt, die eine Abdeckkappe haben. Das Geländersystem kann einfach an neuen oder bestehenden Luken vor Ort installiert werden.

    Montage und Installation Der Bil-Guard 2.0 verfügt über ein innovatives Befestigungssystem, das die Dachhaut nicht durchdringt. Das Produkt lässt sich schnell und einfach mit einfachen Werkzeugen installieren und erfordert keine spezielle Schulung oder Zertifizierung für die ordnungsgemäße Installation. Das Befestigungssystem verfügt über eine Schnellmontagehalterung für eine schnelle und sichere Befestigung und eine schwenkbare Montagehülse für zusätzliche Installationsflexibilität.

    Materialien und Oberflächen Pfosten und Schienen sind 1¼-Zoll-Schedule-40-Rohre aus 6061 T6-Aluminiumlegierung. Bordsteinhalterungen und Teardrop-Halterungen sind aus 6063 T5 Aluminium-Strangpressprofil. Der Verriegelungsmechanismus ist aus Aluminiumguss und Federscharniere und alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl 316. Das Lukenschienensystem erfüllt die Anforderungen von OSHA 29 CFR 1910.23 und erfüllt die OSHA-Festigkeitsanforderungen. Die Oberfläche muss eine sicherheitsgelbe Pulverbeschichtung sein.

    Codes und Zertifizierungen Das Bil-Guard 2.0 Lukengeländersystem erfüllt die Anforderungen von OSHA 29 CFR 1910.23 und erfüllt die OSHA-Festigkeitsanforderungen mit einem Sicherheitsfaktor von zwei. Alle BILCO-Produkte sind so konzipiert, dass sie viele Jahre störungsfreien Betrieb bieten. Der Hersteller gewährt eine 5-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.

    Spezifikation
    • Posts and rails are 1¼” schedule 40 pipe in 6061 T6 aluminum alloy. Curb mounting brackets and teardrop brackets are 6063 T5 aluminum extrusion. Locking mechanism is cast aluminum and spring hinges and all fasteners are type 316 stainless steel. Hatch rail system satisfies the requirements of OSHA 29 CFR 1910.23 and meets OSHA strength requirements. Finish shall be safety yellow* powder coat paint finish. Manufacturer shall provide a 5-year warranty against defects in material and workmanship.

      *Available with a clear powder coat finish or in custom colors on a special order basis with minimum order quantity restrictions. Please check with customer service for details.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst3335
    • ProduktfamilieRoof Hatches
    • ProduktgruppeBil-Guard®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof hatches
    • Klassifizierung07 72 33
    • Format2014TitelRoof Hatches
    • OmniClassNummer23-17 11 27 17
    • OmniClassTitelRoof Hatches
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings