Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Akustikpaneel
Akustikpaneel
Akustikpaneel
Akustikpaneel
Akustikpaneel
Akustikpaneel
Akustikpaneel
Akustikpaneel
Akustikpaneel

    Akustikpaneel

    Die hochwertigen Aluminium-Paneele zeigen sich im glänzendem Pulverton oder matter Eloxal-Beschichtung umhüllen das erstklassige weiße Polyestervlies. Eine Kombination, die hervorragende Eigenschaften mit sich bringt: Verbesserung der Raumakustik durch Verkürzung der Nachhallzeit, äußerst lange Lebensdauer und zudem eine ideale Verträglichkeit.
    Eine hohe Feuerbeständigkeit (B1) sowie minimale Feuchtigkeitsaufnahme (<1 %) sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Die Paneele sind für eine Vielzahl von Wandflächen geeignet.

    Spezifikation
      • Material: Aluminium 3 mm, Polyestervlies weiß
      • Höhe: 1.200 mm
      • Breite: 600 mm
      • Tiefe: 75 mm
      • Gewicht: 10 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-panel-depth-absorber
    • Produktfamilieacoustic panel
    • Produktgruppeacoustic depth panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit