Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google-Übersetzung,

    Deep Dish-Fliesen sind eine der vielseitigsten Deckenfliesen in der Qwel-Produktlinie. Bewusst gestaltete Räume profitieren von dem kompakten visuellen Pop, den diese Form mit sich bringt, während Allzweckräume eine mondähnliche Ruhe in einer aktiven Atmosphäre erhalten.

    Kombinieren Sie Deep Dish-Fliesen mit anderen Qwel-Formen, um organische Muster und Texturen zu schaffen, die Ihren Raum von anderen abheben.

    Qwel™Designer-Akustikfliesen helfen Ihnen bei der Gestaltung von Umgebungen, die eine Aussage machen und gleichzeitig den Klang auf natürliche Weise steuern. Es ist die richtige Kombination aus kühnem Stil und tiefer Ruhe, um Menschen willkommen zu heißen und gleichzeitig Produktivität und Wohlbefinden zu fördern. Sorgfältig aus ungewebten PET-Fasern und recycelten Materialien hergestellt, sind Qwel Designer-Akustikfliesen besonders umweltfreundlich. Und weil sie einfach zu installieren, langlebig und sicher sind, hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck. Entworfen und hergestellt in den USA

    Kontaktieren Sie Qwel Designer Acoustic Tiles

    Spezifikation
    • NRC Rating: 0.80

      Grid Systems: 15/16" & 9/16" Exposed T

      Actual Size: 23.75" x 23.75"

      Depth Range: 3.125"

      Thickness: 0.20" (5mm)

      Installation: Standard, Drop-in

      Verticality: Below or Above Grid

      Weight/tile: 21.5 oz

      Mold & Mildew Resistance: Natural

      Certifications: Intertek Clean Air Gold

      VOC Emissions: 0.5 mg/m3 or less

      Washability: Soap & Water

      Fire Rating: Class A per ASTM E84

      Fire Retardance: No Chemicals Added

      Material: 100% recyclable non-woven PET felt

      Recycled content: 50%

      Recycle class: 1

      Conformances:

      USGBC LEEDS EQ Low-Emitting Materials credits & WELL credits

      Conformance to ANSI/ BIFMA e3 standard credits 7.6.1, 7.6.2 and/or credit 7.6.3

      California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2: Private Office and School Classroom

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdeep-dish-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Tiles
    • ProduktgruppeDeep Dish, Molded Acoustic Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.13
    • Breite (Inches)23.75
    • Tiefe (Inches)23.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit