Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System
ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System

    Google-Übersetzung,

    Ideal für Standardbauwerke und/oder Bauwerke mit hohen Anforderungen an die Flexibilität (Verwendung von organischen Grund- und Oberputzen der ClimaTop®-Reihe)

    Systemmaterialien:

    1.Untergrund – Mauerwerk

    2. Klebematerial: Strong Bond/ThermoPro Bond

    3. Wärmedämmplatte: EPS Weiß

    4. Mechanische Verankerung: Clima Anchor

    5. Grundierung: Strong Bond/ThermoPro Bond/ Flex Bond

    6. Verstärkungsglasgewebe: ClimaNet 160

    7. Farbige Grundierung: ClimaTop ® Primer

    8. Farbiger Oberputz: Climatop®-Serie in verschiedenen Körnungen erhältlich (0,1 mm bis 2,0 mm)

    Spezifikation
    • The most common External Thermal Insulation Systems combination is by using white expanded polystyrene (λ=0,036 W/mK) in a wide range of compression strength ratings (between 80 -200kPa). It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond / ThermoPro Bond) or organic base coat (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements for your structure. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclimawall-classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit