Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TempControl® Mineral Wool Batts

TempControl® Mineral Wool Batts

Google-Übersetzung,

Die TempControl-Dämmmatten von Johns Manville Mineral Wool wurden entwickelt, um die Wärmedämmung zu verbessern und die Brandausbreitung in Holzständerwänden von Außenwänden, Kellern und beheizten Kriechkellern zu verzögern. Die aus anorganischen Fasern des Vulkangesteins Basalt hergestellten TempControl-Matten sind nicht brennbar, feuer- und feuchtigkeitsbeständig und resistent gegen Fäulnis, Schimmel und Pilzbefall.

TempControl-Dämmmatten erreichen Wärmedämmwerte bis zu R-30 und bieten neben hervorragender Wärmedämmung auch exzellenten Schallschutz. Die leichten, halbstarren Matten sind einfach zu handhaben und in Standard-Holzrahmenkonstruktionen zu montieren. Sie stellen eine leistungsstarke Mineralwolle-Option für Wohn- und Gewerbebauten in Holzrahmenbauweise dar, die verbesserte Brandschutz- und Wärmedämmeigenschaften erfordern.

Spezifikation
  • R-values: R-15 at 3.5" (2x4 cavities); R-23 at 5.5" (2x6); R-30 at 7.25" (2x8).

    Widths: 15" and 23" to fit 16" and 24" o.c. framing.

    Fire: ASTM E136 non-combustible; melting point >2000°F; ASTM E84 Class A.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertempcontrol-mineral-wool-batts
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeMineral Wool Batt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit