Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClimaWall Extra_External Thermal Insulation System
ClimaWall Extra_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Extra_External Thermal Insulation System

    Google-Übersetzung,

    Ideal für Baukonstruktionen mit erhöhten Anforderungen an mechanische Festigkeit, Schlagfestigkeit und hohe Wasserabweisung und/oder Konstruktionen mit hohen Anforderungen an die Flexibilität (Verwendung von organischen Grundputzen und geeigneten Oberputzen aus der ClimaTop®-Reihe)

    Systemmaterialien:

    1. Untergrund – Mauerwerk

    2. Klebstoff: Starke Bindung

    3. Wärmedämmplatte: XPS Etics GF

    4. Mechanische Verankerung: Clima Anchor

    5. Grundierung: Strong Bond/ Flex Bond

    6. Verstärkungsglasgewebe: ClimaNet 160

    7.Farbige Grundierung: ClimaTop ® Primer

    8. Farbiger Oberputz: Climatop®-Serie in verschiedenen Körnungen erhältlich (0,1 mm bis 2,0 mm)


    Spezifikation
    • A combination of External Thermal Insulation System facade materials, using extruded polystyrene (λ=0,033 – 0,034 W/mK, depending on thickness), providing compression strength. It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond) or organic base layer (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclimawall-extra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit