Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Executive
Biodrier

Executive

Google-Übersetzung,
Der Biodrier Executive ist ein Durchbruch in der Händetrocknung. Es verwendet einen Hochleistungsmotor, um warme Luft zu erzeugen, die Ihre Hände in zehn Sekunden trocknet. Es ist elegant, hochmodern und eine Freude in der Anwendung. Dank des geringen Stromverbrauchs ist es auch besser für die Umwelt. Und es ist viel hygienischer als Alternativen. Ein dreifacher antibakterieller HEPA-Filter der Klasse 13 verhindert die Ausbreitung von Bakterien und Viren und hält das Gerät jederzeit sauber und hygienisch.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbio_exe
  • ProduktfamilieHand dryer
  • ProduktgruppeExecutive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-02-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)660
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit