Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Biofib’ Chanvre
Biofib’ Chanvre
Biofib’ Chanvre
    Biofib'

    Biofib’ Chanvre

    Google-Übersetzung,

    Biofib' Chanvre ist die perfekte ökologische Dämmlösung. Bestehend aus natürlichen Hanffasern, robust und verrottungsfest, bietet dieses Produkt eine sehr gute Steifigkeit und eine hervorragende mechanische Langzeitstabilität. Biofib' Chanvre wird besonders für Strukturen mit Holzrahmen sowie für die Renovierung von Steinstrukturen empfohlen.

    Spezifikation
    • Properties

      • Thermal conductivity : 0,040 W/(m.K)
      • Density : 40 kg/m3
      • Heat capacity : 1800 J/(kg.K)
      • Water vapour diffusion resistance factor : < 2
      • Very good product rigidity
      • Natural control of humidity
      • No Volatile Organic Components
      • Panels (1,25 x 0,6 m) : thickness from 45mm to 200mm
      • Rolls (3,4 x 0,6 m) : thickness 100mm

      Applications :

      • New building and retrofitting
      • Interior thermal insulation for walls and ceilling
      • Intermediate floor
      • Partition and distributing walls

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbiofib-chanvre
    • ProduktfamilieIsolant biosourcé
    • ProduktgruppeThermal insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialHanfstoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • UNSPSCNameThermal insulation
    • UNSPSCCode301415
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHemp fibre insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
    • CSIUniFormatIICodeB
    • CSIUniFormatIITitleSHELL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit