Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Biofib’ Ouate
Biofib’ Ouate
Biofib’ Ouate
    Biofib'

    Biofib’ Ouate

    Google-Übersetzung,

    Biofib' Ouate ist eine effektive und ökologische Schalldämmungslösung. Dieses Produkt besteht aus dichter Zellulose (recyceltes Papier) und Hanffaserwatte. Eine gewinnbringende Kombination, die eine hervorragende schallisolierende Leistung gewährleistet.

    Spezifikation
    • Properties :

      • Thermal conductivity : 0,040 W/(m.K)
      • Density : 45 kg/m3
      • Heat capacity : 1800 J/(kg.K)
      • Water vapour diffusion resistance factor : < 2
      • Excellent acoustic properties
      • No Volatile Organic Components
      • Panels (1,25 x 0,6 m) : thickness from 45mm to 140mm

      Applications :

      • New building and retrofitting
      • Interior thermal insulation for walls and ceilling
      • Intermediate floor
      • Partition and distributing walls

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbiofib-ouate
    • ProduktfamilieIsolant biosourcé
    • ProduktgruppeAcoustic insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialZellulose
    • Sekundär MaterialHanfstoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • UNSPSCNameThermal insulation
    • UNSPSCCode301415
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHemp fibre insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
    • CSIUniFormatIICodeB
    • CSIUniFormatIITitleSHELL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit