Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Block
Base Block
Base Block

    Base Block

    Google-Übersetzung,
    Der Basisblock ist ein vormontiertes modulares Element der ARGISOL-Linie von Bioisotherm SRL. Es wird für den Bau von linearen Wänden des Gebäudes verwendet. Der Sockelblock wird in den Maßen H. 30 - 23 cm hergestellt, mit Betonstärke 16,5 - 21,5 cm, mit fester Innendämmstärke 6,2 cm und Außenstärke variabel von 7,3 - 12,3 - 17,3 cm. ARGISOL ist ein modulares Bausystem, bestehend aus einer kompletten Serie vormontierter Schalungsblöcke, mit denen tragende Wände aus Ortbeton erstellt, wärmegedämmt und bereit für die endgültige Fertigstellung sind. Die verschiedenen Elemente bestehen aus zwei Platten unterschiedlicher Dicke aus expandiertem Polystyrol Neopor®, die durch Klammern aus verzinktem Blech getrennt sind, die während der Gießphase in den Block integriert werden, wodurch die beiden Platten einstückig und äquidistant werden und die Abdichtung der Schalung während des Betonierens gewährleisten. Die Abstandshalter sind geeignet geformt, um die horizontalen Bewehrungsstäbe aufzunehmen. Argisol ist der schnellste und billigste Weg, um Gebäude mit geringer Energiebelastung (Klasse A, NZEB) zu erstellen.
    Spezifikation
    • Creation of a concrete elevation wall, of the total thickness, net of external finishes varying from 30-35-40-45cm, made with an on-site casting of concrete (resistance class Rck 30N / mm2 and consistency S4 or as required by relationship of reinforced concrete structures), carried out in a single solution (generally up to a height of 3.00-4.00-5.00m) with an average thickness of 16.5 - 21.5cm in a self-supporting formwork that will remain as an insulating element of the wall itself giving it a thermal transmittance value U (depending on the chosen insulation) equal to 0.22-0.16-0.13 W / mqK (constant over time). The formwork will consist of modular formwork elements, 30cm high, made up of two sheets of different thickness (internal thickness equal to 62mm, external thickness chosen from 73-123-173mm) in expanded polystyrene Neopor® (eps with improved conductivity ), self-extinguishing with high density, joined by spacers in galvanized steel sheet incorporated in the polystyrene during the molding phase. The formworks will be dry laid up to the floor height. Simultaneously with the laying of each course of formwork, the horizontal reinforcing bars will be laid in the spacer housing (as per structural calculation). Once the floor height has been reached, the vertical reinforcing bars are lowered from above (as per structural calculation). In the last phase, the concrete will be cast inside the formworks previously shored with special equipment to ensure verticality.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbase-block
    • Produktfamilieargisol
    • ProduktgruppeArgisol
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationBlock

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit