Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Closing Insert
Closing Insert
Closing Insert
Closing Insert

    Closing Insert

    Google-Übersetzung,
    Der Verschlusseinsatz ist ein modulares Element der ARGISOL-Linie von Bioisotherm SRL. Die Abschlusseinlage aus Neopor dient zum seitlichen Abschluss des Blocks, zur Ausbildung von Tür- und Fensterschultern oder zum Abschluss von Blindwänden. Die Holz-Schließeinlage wird punktuell in den Schultern von Türen und Fenstern oder als Ersatz für die Neopor-Einlage als Stütze für den Blendrahmen des Fensters verwendet. Der Neopor-Einsatz wird in den Maßen H. 30 cm, mit einer Dicke von 5 oder 7,5 cm und einer Breite von 16,5 oder 21,5 cm hergestellt. Die Holzeinlage wird in den Maßen H. 15 cm, mit einer Dicke von 5 cm und einer Breite von 16,5 oder 21,5 cm gefertigt. ARGISOL ist ein modulares Bausystem, bestehend aus einer kompletten Serie vormontierter Schalungssteine, mit denen tragende Wände aus Ortbeton erstellt, wärmegedämmt und bereit für den Endausbau sind. Die verschiedenen Elemente bestehen aus zwei Platten unterschiedlicher Dicke aus expandiertem Polystyrol Neopor®, die durch Klammern aus verzinktem Blech getrennt sind, die während der Gießphase in den Block integriert werden, wodurch die beiden Platten einstückig und äquidistant werden und die Abdichtung der Schalung während des Betonierens gewährleisten. Die Abstandshalter sind geeignet geformt, um die horizontalen Bewehrungsstäbe aufzunehmen. Argisol ist der schnellste und billigste Weg, um Gebäude mit geringer Energiebelastung (Klasse A, NZEB) zu erstellen.
    Spezifikation
    • Creation of a concrete elevation wall, of the total thickness, net of external finishes varying from 30-35-40-45cm, made with an on-site casting of concrete (resistance class Rck 30N / mm2 and consistency S4 or as required by relationship of reinforced concrete structures), carried out in a single solution (generally up to a height of 3.00-4.00-5.00m) with an average thickness of 16.5 - 21.5cm in a self-supporting formwork that will remain as an insulating element of the wall itself giving it a thermal transmittance value U (depending on the chosen insulation) equal to 0.22-0.16-0.13 W / mqK (constant over time). The formwork will consist of modular formwork elements, 30cm high, made up of two sheets of different thickness (internal thickness equal to 62mm, external thickness chosen from 73-123-173mm) in expanded polystyrene Neopor® (eps with improved conductivity ), self-extinguishing with high density, joined by spacers in galvanized steel sheet incorporated in the polystyrene during the molding phase. The formworks will be dry laid up to the floor height. Simultaneously with the laying of each course of formwork, the horizontal reinforcing bars will be laid in the spacer housing (as per structural calculation). Once the floor height has been reached, the vertical reinforcing bars are lowered from above (as per structural calculation). In the last phase, the concrete will be cast inside the formworks previously shored with special equipment to ensure verticality.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclosing-insert
    • Produktfamilieargisol
    • ProduktgruppeArgisol
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationBlock

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit