Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread

    WKFS - Countersunk head construction screw with full thread

    Google-Übersetzung,

    WKFS
    ∅6, ∅8, ∅10
    Konstruktions-Senkkopfschrauben mit Vollgewinde und TX-Antrieb für konstruktive Verbindungen und Verstärkungen von Holzbauteilen.

    SUBSTRATE
    Massivholz
    Brettschichtholz (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCHRAUBENMATERIAL
    Kohlenstoffstahl

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Verzinkt (weiß)

    ANWENDUNG
    • Holzkupplungen
    • Strukturelle Verstärkung
    • Schutz von Bauwerken gegen Versagen

    Spezifikation
    •    Galvanized   Length range:
      ∅6   WKFS   80 - 300 mm
      ∅8   WKFS   120 - 500 mm
      ∅10   WKFS   300 - 600 mm

      Basic parameters

      Parameter   Value
      Material   Carbon Steel
      Screw head type
         Countersunk head
      Screw socket type
         TX
      Thread type
         Full thread
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwkfs-countersunk-head-construction-screw-with-full-thread-tx-8-10
    • ProduktfamilieScrews and fasteners for wooden constructions
    • ProduktgruppeWood construction screws
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodeZz_60_40_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction joints
    • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
    • OmniClassTitelScrews

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit