Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Bird Spikes - Extra Wide
Bird-X

Stainless Steel Bird Spikes - Extra Wide

Google-Übersetzung,

Physische Barrieren verhindern den Zugang zu Landeplätzen und halten Vögel von deren Nutzung ab. Edelstahlspitzen lassen sich einfach mit Spezialkleber, Nägeln, Schrauben oder Kabelbindern montieren. Sie sind für die Verwendung auf Dächern, Simsen, Zäunen und ähnlichen Konstruktionen geeignet. Die Edelstahl-Vogelspitzen von Bird-X bestehen aus robustem Edelstahl und sind wartungsarm. Sie bieten langfristigen Vogelschutz und sind sehr langlebig.

  • Dauerhafte physische Barriere
  • Edelstahl korrodiert und zerfällt nicht.
  • Schützt Oberflächen vor ätzenden Ausscheidungen.
  • Beinhaltet Installationsberatung
  • 10 Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler

Bird-X Edelstahlspikes sind in verschiedenen Größen und Breiten erhältlich – von schmal bis extra breit – und in Längen von 3 bis 30 Metern. Egal wo Sie sich befinden, mit dieser effektiven Barriere können Sie Vögel vom Landen abhalten. Unsere Bird-X-Experten beraten Sie gerne kostenlos telefonisch bei der Installation oder empfehlen Ihnen einen Installateur in Ihrer Nähe.

Alle Edelstahlspikes sind in 2 Fuß lange Abschnitte unterteilt und sicher in einem flexiblen Polycarbonat-Sockel eingeschlossen.

Vorteile

  • Reduzierung der Reinigungs- und Wartungskosten
  • Helfen Sie mit, Gebäude, Ausrüstung und Fahrzeuge vor ätzenden Vogelkot zu schützen.
  • Reduzierung potenzieller Gesundheits- und Haftungsrisiken im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Schadvögeln
  • Helfen Sie mit, die Risiken der Krankheitsübertragung, wie z. B. West-Nil-Fieber, Salmonellen und E. coli, zu verringern.
  • Helfen Sie mit, das Nisten in Lüftungsschächten und Schornsteinen zu verhindern.
  • Verringerung der Brandgefahr durch Nistmaterialien
  • Vermeiden Sie potenzielle Probleme mit Regierungs- und Sicherheitsinspektionen.
  • Helfen Sie mit, Außenanlagen vor Schäden durch Vögel zu schützen.
  • Verbessern Sie das Erscheinungsbild der Immobilie
  • Verringerung der Belästigung für Anwohner, Arbeiter, Kunden usw.
Spezifikation
  • Guarantee /Warranty: 10-Year Warranty against material defects and workmanship

    Width: 7.5″ (8″ coverage)

    Height: 4.3″

    Base Width: 1.69″

    Box Dimensions: 10 ft.: 25” x 11” x 5”, 24 ft.: 26” x 19” x 17”, 50 ft.: 25” x 11” x 6”, 100 ft.: 25” x 20” x 11”

    Shipping Weight: 10 ft.: 2 lbs, 24 ft.: 4 lbs, 50 ft.: 8 lbs, 100 ft.: 15 lbs

    SKU: EWS-10, EWS-24, EWS-50, EWS-100

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStainless-Steel-Bird-Spikes-Extra-Wide
  • ProduktfamilieStainless Steel Spikes, Extra Wide
  • ProduktgruppeBird-X All Steel Bird Spikes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.3
  • Breite (Inches)7.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit